Mehr anzeigen
KP

Zeigt 54 Produkt(e)

060L110066

Thermostat, KP61

Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Kapillarrohrfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP30

060L110166

Thermostat, KP61

Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Kapillarrohrfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 5000, Schutzart: IP30

060L110266

Thermostat, KP61

Temperaturbereich [°C]: -30 - 13, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Entferntes Luftregister, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP30

060L110366

Thermostat, KP61

Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Entferntes Luftregister, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP30

060L110466

Thermostat, KP61

Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Manuell Min., Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Kapillarrohrfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 5000, Schutzart: IP30

060L110566

Thermostat, KP61

Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Manuell Min., Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Entferntes Luftregister, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP30

060L110666

Thermostat, KP62

Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Raumfühler, Schutzart: IP30

060L110766

Thermostat, KP63

Temperaturbereich [°C]: -50 - 10, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Kapillarrohrfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP30

060L110866

Thermostat, KP63

Temperaturbereich [°C]: -50 - 10, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Entferntes Luftregister, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP30

060L111066

Thermostat, KP62

Temperaturbereich [°C]: -30 - 15, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Raumfühler, Schutzart: IP30

Ansicht: