The Danfoss range of APP high-pressure pumps is designed according to EN 809 for use in RO applications with low viscosity and corrosive fluids such as: Sea water, Brackish water, Waste water (APP W).Danfoss APP pumps are positive displacementpumps with axial pistons that move a fixedamount of water in each cycle. Flow is propor-tional to the number of input shaft revolutions(rpm). Unlike centrifugal pumps, they producethe same flow at a given speed no matter whatthe discharge pressure.
Zeigt 64 Produkt(e)
APP 5.1
Durchfluss [gpm] [max.]: 21.7, Durchfluss [l/min] [max.]: 83.7, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [min.]: 700
APP 6.5
Durchfluss [gpm] [max.]: 27.8, Durchfluss [l/min] [max.]: 107.2, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [min.]: 700
APP 7.2
Durchfluss [gpm] [max.]: 31.2, Durchfluss [l/min] [max.]: 120.2, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [min.]: 700
APP 8.2
Durchfluss [gpm] [max.]: 36, Durchfluss [l/min] [max.]: 138.5, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [min.]: 700
APP 10.2
Durchfluss [gpm] [max.]: 45.4, Durchfluss [l/min] [max.]: 174.9, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 1800, Drehzahl [U/min] [min.]: 700
APP 3.0
Durchfluss [gpm] [max.]: 15.3, Durchfluss [l/min] [max.]: 59.2, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 3450, Drehzahl [U/min] [min.]: 700
APP 3.5
Durchfluss [gpm] [max.]: 15.5, Durchfluss [l/min] [max.]: 59.6, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 3000, Drehzahl [U/min] [min.]: 700
APP 0.8
Durchfluss [gpm] [max.]: 4.4, Durchfluss [l/min] [max.]: 16.6, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 3450, Drehzahl [U/min] [min.]: 700
APP 1.5
Durchfluss [gpm] [max.]: 7.9, Durchfluss [l/min] [max.]: 30.6, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 3450, Drehzahl [U/min] [min.]: 700
APP 1.8
Durchfluss [gpm] [max.]: 8.6, Durchfluss [l/min] [max.]: 33.2, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 1200, Drehzahl [U/min] [max.]: 3450, Drehzahl [U/min] [min.]: 700