APP 7.2

180B3007

Durchfluss [gpm] [max.]: 31.2, Durchfluss [l/min] [max.]: 120.2, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 120, Drehzahl [U/min] [max.]: 180, Drehzahl [U/min] [min.]: 70

Produktdetails

Bruttogewicht 35.8 Kilogram
Gewicht netto 34.037 Kilogram
Volume 33.294 Liter
EAN 5715162667446

 

Ablassanschluss Standard Metrische Einheit
Anschlussgröße Ablass (metrisch) M6
Austritt Anschluss-Standard Metrische Einheit
Austritt Anschlussgröße (metrisch) M42
Austritt Anschlusstyp Gewinde
Austrittsdruck [barg] [max.] 83 barg
Austrittsdruck [barg] [min.] 20 barg
Austrittsdruck [psig] [max.] 1200 psig
Austrittsdruck [psig] [min.] 290 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
Dichtungsm. NBR
Drehzahl [U/min] [max.] 1800 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.] 31.2 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 11.1 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 120.2 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 42.8 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h] 7.2 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h] 2.5 m³/h
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
Eintritt Anschlussgr. Standard Metrische Einheit
Eintritt Anschlussgröße (metrisch) M42
Eintritt Druck [barg] [max.] 5 barg
Eintritt Druck [barg] [min.] 0.5 barg
Eintritt Druck [psig] [max.] 72.5 psig
Eintritt Druck [psig] [min.] 7.3 psig
Eintritt Druckspitze [barg] [max.] 5 barg
Eintritt Druckspitze [psig] [max.] 73 psig
Entleerungsanschluss, Typ Gewinde
EU RoHS compliance Out of scope
Herstellungsland Dänemark
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Produktbeschreibung APP pumps
Produktgruppe Pump
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schalldruckpegel [dB(A)] 78 dBA
Stetige Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Typ APP 5.1-10.2
Typenbezeichnung APP 7.2
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.] 70.3 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.] 4.29 in³/rev
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse Duplex
Zulassung CE
Zulassung ATEX No

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality