APP 3.0

180B3030

Durchfluss [gpm] [max.]: 15.3, Durchfluss [l/min] [max.]: 59.2, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 120, Drehzahl [U/min] [max.]: 345, Drehzahl [U/min] [min.]: 70

Produktdetails

Bruttogewicht 8.99 Kilogram
Gewicht netto 8.982 Kilogram
Volume 5.549 Liter
EAN 5715162667569

 

Ablassanschluss Standard Metrische Einheit
Anschlussgröße Ablass (metrisch) M6
Austritt Anschluss-Standard BSPP
Austritt Anschlusstyp Gewinde
Austrittsanschluss-Größe [in] 3/4 "
Austrittsdruck [barg] [max.] 83 barg
Austrittsdruck [barg] [min.] 20 barg
Austrittsdruck [psig] [max.] 1200 psig
Austrittsdruck [psig] [min.] 290 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
Dichtungsm. NBR
Drehzahl [U/min] [max.] 3450 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.] 15.3 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 2.7 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 59.2 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 10.5 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h] 3.5 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h] 0.6 m³/h
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/4 in
Eintritt Anschlussgr. Standard BSPP
Eintritt Druck [barg] [max.] 5 barg
Eintritt Druck [barg] [min.] 0.5 barg
Eintritt Druck [psig] [max.] 72.5 psig
Eintritt Druck [psig] [min.] 7.3 psig
Eintritt Druckspitze [barg] [max.] 10 barg
Eintritt Druckspitze [psig] [max.] 145 psig
Entleerungsanschluss, Typ Gewinde
EU RoHS compliance Out of scope
Herstellungsland Dänemark
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktbeschreibung APP pumps
Produktgruppe Pump
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schalldruckpegel [dB(A)] 81 dBA
Stetige Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Typ APP 1.5-3.5
Typenbezeichnung APP 3.0
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.] 17.7 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.] 1.08 in³/rev
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse Duplex
Zulassung CE
Zulassung ATEX No

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality