APP 1.8

180B3044

Durchfluss [gpm] [max.]: 8.6, Durchfluss [l/min] [max.]: 33.2, Austrittsdruck [barg] [max.]: 83, Austrittsdruck [psig] [max.]: 120, Drehzahl [U/min] [max.]: 345, Drehzahl [U/min] [min.]: 70

Produktdetails

Bruttogewicht 9.15 Kilogram
Gewicht netto 9.138 Kilogram
Volume 5.973 Liter
EAN 5715162667699

 

Ablassanschluss Standard Metrische Einheit
Anschlussgröße Ablass (metrisch) M6
Austritt Anschluss-Standard BSPP
Austritt Anschlusstyp Gewinde
Austrittsanschluss-Größe [in] 3/4 "
Austrittsdruck [barg] [max.] 83 barg
Austrittsdruck [barg] [min.] 20 barg
Austrittsdruck [psig] [max.] 1200 psig
Austrittsdruck [psig] [min.] 290 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for sea- or brackish water
Dichtungsm. NBR
Drehzahl [U/min] [max.] 3450 rpm
Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Durchfluss [gpm] [max.] 8.6 gal/min
Durchfluss [gpm] [min.] 1.4 gal/min
Durchfluss [l/min] [max.] 33.2 l/min
Durchfluss [l/min] [min.] 5.6 l/min
Durchfluss, [max.] [m³/h] 1.9 m³/h
Durchfluss, [min.] [m³/h] 0.3 m³/h
Eintritt Anschluss-Typ Gewinde
Eintritt Anschlussgr. [in] 3/4 in
Eintritt Anschlussgr. Standard BSPP
Eintritt Druck [barg] [max.] 5 barg
Eintritt Druck [barg] [min.] 0.5 barg
Eintritt Druck [psig] [max.] 72.5 psig
Eintritt Druck [psig] [min.] 7.3 psig
Eintritt Druckspitze [barg] [max.] 10 barg
Eintritt Druckspitze [psig] [max.] 145 psig
Entleerungsanschluss, Typ Gewinde
EU RoHS compliance Out of scope
Herstellungsland Dänemark
Medientemperatur [°C] [max.] 50 °C
Medientemperatur [°C] [min.] 2 °C
Medientemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Medientemperatur, [min.] [°F] 36 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktbeschreibung APP pumps
Produktgruppe Pump
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Schalldruckpegel [dB(A)] 77 dBA
Stetige Drehzahl [U/min] [min.] 700 rpm
Typ APP 1.5-3.5
Typenbezeichnung APP 1.8
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 50 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] 0 °C
Umgebungstemperatur, [max.] [°F] 122 °F
Umgebungstemperatur, [min.] [°F] 32 °F
Verdrängung [cm³/Umd.] 10.04 cm³/rev
Verdrängung [in³/Umd.] 0.61 in³/rev
wartbar Ja
Werkstoff Gehäuse Duplex
Zulassung CE
Zulassung ATEX No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality