Die Serie von EBI4 Zündeinheiten beinhaltet intermittierende Zündung zwischen 2 Elek-troden oder 1 Elektrode und Masse in Öl- oderGasbrennern.Niedriges Gewicht und kleine Abmessungenermöglichen den Einsatz in modernen,kompakten Brennern. Steckbare Anschlüsse, sowohl primär als auchsekundär, machen die Installation und denService sehr einfach.
Zeigt 6 Produkt(e)
Zündeinheiten, EBI4, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 15, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 60 VA, Gehäuse: Spezial
EBI4 SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230 V
Zündeinheiten, EBI4 1P, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 12, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 60 VA, Gehäuse: Spezial
EBI4 1P SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230V BOSCH
Zündeinheiten, EBI4 M, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 2 x 7.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 60 VA, Gehäuse: Standard
EBI4 M Standard ZÜNDEINHEIT 230 V OEM
Zündeinheiten, EBI4 1P, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 12, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 60 VA, Gehäuse: Standard
EBI4 1P Standard ZÜNDEINHEIT 230 V OEM
Zündeinheiten, EBI4 1P, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 12, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 60 VA, Gehäuse: Spezial
EBI4 1P SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230V BOSCH