Zündeinheiten, EBI4 M S, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 2 x 7.5, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 90 VA, Gehäuse: Standard

052F4045

EBI4 SERVICE #1

Produktdetails

Bruttogewicht 0.346 Kilogram
Gewicht netto 0.325 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702425078170

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 SERVICE #1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Gehäuse Standard
Hauptsicherung [A] [min.] 10 A
Klasse des primären Gehäuses IP40
Lagertemperatur [max.] [°C] 85 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -25 °C
Leistungsaufnahme [VA] 90 VA
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Primärfrequenz [Hz] 50/60
Primärstrom [A] 0.4 A
Produktgruppe Ignition Units
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP-Dossier Produktname Ignition unit EB14
Sekundär-Spitzenspannung [kV] 2 x 7.5
Sekundärverbindung, Kurzschlussstrom [mA] 48 mA
Typ EBI4 M S
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 255 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 187 V
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality