Zündeinheiten, EBI4 1P, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 12, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 60 VA, Gehäuse: Spezial

052F4044

EBI4 1P SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230V BOSCH

Produktdetails

Bruttogewicht 0.254 Kilogram
Gewicht netto 0.253 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702425078101

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description EBI4 1P SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230V BOSCH
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Gehäuse Spezial
Hauptsicherung [A] [min.] 10 A
Klasse des primären Gehäuses IP40
Lagertemperatur [max.] [°C] 85 °C
Lagertemperatur [min.] [°C] -25 °C
Leistungsaufnahme [VA] 60 VA
Menge je Verpackungseinheit 10 pc
Primärfrequenz [Hz] 50/60
Primärstrom [A] 0.25 A
Produktgruppe Ignition Units
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP-Dossier Produktname Ignition unit EB14
Sekundär-Spitzenspannung [kV] 12
Sekundärverbindung, Kurzschlussstrom [mA] 40 mA
Typ EBI4 1P
UL evaluated Out of scope
Umgebungstemperatur [°C] [max.] 60 °C
Umgebungstemperatur [°C] [min.] -10 °C
Verpackungseinheit Einzelpack
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 255 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 187 V
Zulassung CE
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality