Zündeinheiten, EBI4 1P, Sekundär-Spitzenspannung [kV]: 12, Versorgungsspannung [V] [AC]: 187 - 255, 60.0 VA, Gehäuse: Spezial
052F4244
EBI4 1P SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230V BOSCH
EBI4 1P SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230V BOSCH
Bruttogewicht | 0.253 Kg |
Gewicht netto | 0.243 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
EAN | 5702425074783 |
Bruttogewicht | 0.253 Kg |
Gewicht netto | 0.243 Kg |
Volume | 0.281 Liter |
EAN | 5702425074783 |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | EBI4 1P SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230V BOSCH |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c), 7(c)-I |
Gehäuse | Spezial |
Hauptsicherung [A] [min.] | 10 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasse des primären Gehäuses | IP40 |
Lagertemperatur [max.] [°C] | 85 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
Leistungsaufnahme [VA] | 60 VA |
Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
Primärfrequenz [Hz] | 50/60 |
Primärstrom [A] | 0.25 A |
Produktgruppe | Ignition Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
SCIP-Dossier Produktname | Ignition unit EB14 |
Sekundär-Spitzenspannung [kV] | 12 |
Sekundärverbindung, Kurzschlussstrom [mA] | 40 mA |
Typ | EBI4 1P |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 21 |
UL evaluated | Out of scope |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 255 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 187 V |
Zulassung |
CE UKCA |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | EBI4 1P SONDERGEHÄUSE ZÜNDEINHEIT 230V BOSCH |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c), 7(c)-I |
Gehäuse | Spezial |
Hauptsicherung [A] [min.] | 10 A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasse des primären Gehäuses | IP40 |
Lagertemperatur [max.] [°C] | 85 °C |
Lagertemperatur [min.] [°C] | -25 °C |
Leistungsaufnahme [VA] | 60 VA |
Menge je Verpackungseinheit | 40 pc |
Primärfrequenz [Hz] | 50/60 |
Primärstrom [A] | 0.25 A |
Produktgruppe | Ignition Units |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-Dossier Nr. | 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d |
SCIP-Dossier Produktname | Ignition unit EB14 |
Sekundär-Spitzenspannung [kV] | 12 |
Sekundärverbindung, Kurzschlussstrom [mA] | 40 mA |
Typ | EBI4 1P |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 21 |
UL evaluated | Out of scope |
Umgebungstemperatur [°C] [max.] | 60 °C |
Umgebungstemperatur [°C] [min.] | -10 °C |
Verpackungseinheit | Industrieverpackung |
Versorgungsspannung [V] [AC] | 230 V |
Versorgungsspannung [V] AC [max.] | 255 V |
Versorgungsspannung [V] AC [min.] | 187 V |
Zulassung |
CE UKCA |