EVRS and EVRST are valves made of stainless steel.
Zeigt 10 Produkt(e)
Magnetventil, EVRST 20
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 5.2, Kv-Wert [m³/h]: 4.5
Magnetventil, EVRS 3
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 0.27, Kv-Wert [m³/h]: 0.23
Magnetventil, EVRS 3
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Gewinde, Austritt Anschlusstyp: Gewinde, Cv-Wert [gal/min]: 0.27, Kv-Wert [m³/h]: 0.23
Magnetventil, EVRS 10
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 1.7, Kv-Wert [m³/h]: 1.5
Magnetventil, EVRST 10
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 1.7, Kv-Wert [m³/h]: 1.5
Magnetventil, EVRS 15
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 3.1, Kv-Wert [m³/h]: 2.7
Magnetventil, EVRST 15
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 3.1, Kv-Wert [m³/h]: 2.7
Magnetventil, EVRS 20
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 5.2, Kv-Wert [m³/h]: 4.5
Magnetventil, EVRS 20
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 5.2, Kv-Wert [m³/h]: 4.5
Magnetventil, EVRST 20
Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 5.2, Kv-Wert [m³/h]: 4.5