Magnetventil, EVRS 15

032F3084

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 3.1, Kv-Wert [m³/h]: 2.7

Produktdetails

Bruttogewicht 1.386 Kilogram
Gewicht netto 1.139 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422129516

 

Anschlussmaterial Edelstahl
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschlusstyp Anschweißend
Austritt Größe [in] 3/4Zoll
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 3.1 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Düsengröße [mm] 18 mm
Eintritt Anschluss-Typ Anschweißend
Eintritt Größe [in] 3/4Zoll
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion NC
Handbedienung optional Ja
Kv-Wert [m³/h] 2.7 m³/h
Kältemittel R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Max. OPD [bar] 10WAC 21 bar
Max. OPD [bar] 12WAC 25 bar
Max. OPD [bar] 20WDC 18 bar
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 50 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 725 psig
Mediumstemperaturbereich - Hinweis Defrost max. 130 °C/265 °F
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 105 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 221 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Min. ODP [bar] 0.05 bar
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EVRS / EVRST
Typ EVRS 15
Typenbezeichnung Magnetventil
Umgebungstemperatur -40 - 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Ventilbetrieb SERVO-MEMBRANE
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Edelstahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality