Magnetventil, EVRS 20

032F5437

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 5.2, Kv-Wert [m³/h]: 4.5

Product details

Bruttogewicht 2.138 Kilogram
Gewicht netto 1.829 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428150354

 

Actuator system [mm] 13.5 mm
Ambient temperature -40 - 80 °C
Anschlussmaterial Edelstahl
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschluss-Standard EN 10220
Austritt Anschlusstyp Anschweißend
Austritt Größe [in] 1Zoll
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 5.2 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Eintritt Anschluss-Typ Anschweißend
Eintritt Anschlussgr. Standard EN 10220
Eintritt Größe [in] 1Zoll
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion NC
Kv value [m³/h] 4.5 m³/h
Manual operation option Yes
Max. OPD [bar] 10WAC 21 bar
Max. OPD [bar] 12WAC 25 bar
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 50 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 725 psig
MaxOPD[bar] 20W DC 13 bar
Medium temperature range [°C] [max] 105 °C
Medium temperature range [°C] [min] -40 °C
Medium temperature range [°F] [max] 221 °F
Medium temperature range [°F] [min] -40 °F
Mediumstemperaturbereich - Hinweis Defrost max. 130 °C/265 °F
MinODP [bar] 0.05 bar
Orifice size [mm] 16 mm
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
Quantity per packing format 1 pc
REACH Candidate List substances No
Refrigerants R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
Spule Nein
Teile Programmname EVRS / EVRST
Type EVRS 20
Typenbezeichnung Magnetventil
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Valve operation Servo-diaphragm
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality