Magnetventil, EVRST 20

032F2237

Funktion: NC, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Cv-Wert [gal/min]: 5.2, Kv-Wert [m³/h]: 4.5

Produktdetails

Bruttogewicht 2.112 Kilogram
Gewicht netto 1.837 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422162247

 

Anschlussmaterial Edelstahl
Anzeiger Durchflussrichtung Eingestanzter 1-Weg-Pfeil
Austritt Anschluss-Standard EN 10220
Austritt Anschlusstyp Anschweißend
Austritt Größe [in] 1Zoll
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-Wert [gal/min] 5.2 gal/min
Durchflussrichtung Durchgang
Düsengröße [mm] 13 mm
Eintritt Anschluss-Typ Anschweißend
Eintritt Anschlussgr. Standard EN 10220
Eintritt Größe [in] 1Zoll
EU RoHS compliance Out of scope
Funktion NC
Handbedienung optional Ja
Kv-Wert [m³/h] 4.5 m³/h
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Max. OPD [bar] 10WAC 14 bar
Max. OPD [bar] 12WAC 21 bar
Max. OPD [bar] 20WDC 13 bar
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 28 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 400 psig
Mediumstemperaturbereich - Hinweis Defrost max. 130 °C/265 °F
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] 105 °C
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 221 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Min. ODP [bar] 0 bar
Produktgruppe Solenoid valves
Produktname Magnetventil
Produktzubehör Magnetventil Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Spule Nein
Stellantriebssystem [mm] 13.5 mm
Teile Programmname EVRS / EVRST
Typ EVRST 20
Typenbezeichnung Magnetventil
UK RoHS compliance Out of scope
Umgebungstemperatur -40 - 80 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 175 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Ventilbetrieb Direkt
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Magnetventil Ersatzteile
Werkstoff Gehäuse Edelstahl
Zulassung EAC
LLC CDC TYSK

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality