Thermostatische Expansionsventile

Mehr anzeigen
Thermostatische Expansionsventile

Zeigt 862 Produkt(e)

067N2002

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 14, Düsenleistung [TR]: 4, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2003

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 20, Düsenleistung [TR]: 6, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2004

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 20, Düsenleistung [TR]: 6, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2005

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 20, Düsenleistung [TR]: 6, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2006

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 27, Düsenleistung [TR]: 7.5, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2007

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 38, Düsenleistung [TR]: 11, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2009

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 43, Düsenleistung [TR]: 12, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2010

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 43, Düsenleistung [TR]: 12, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2011

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 54, Düsenleistung [TR]: 15, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

067N2012

Thermostatisches Expansionsventil, TGE, R22/R407C

Temperaturbereich [°C]: -25 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 54, Düsenleistung [TR]: 15, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Ansicht: