Thermostatic expansion valves regulate the injection of refrigerant liquid into evaporators.Injection is controlled by the refrigerant superheat.Therefore the valves are especially suitable for liquid injection in ”dry“ evaporators where the superheat at the evaporator outlet is proportional to the evaporator load.
Zeigt 187 Produkt(e)
Thermostatisches Expansionsventil, TE 2, R744
Temperaturbereich [°C]: -40 - 0, MOP-Punkt [°C]: 5, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TE 2, R744
Temperaturbereich [°C]: -40 - 0, MOP-Punkt [°C]: 5, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TE 2, R23
Temperaturbereich [°C]: -90 - -65, MOP-Punkt [°C]: -60, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TE 2, R23
Temperaturbereich [°C]: -90 - -55, MOP-Punkt [°C]: -50, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TE 2, R23
Temperaturbereich [°C]: -70 - -40, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, T 2, R22/R407C
Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, T 2, R22/R407C
Temperaturbereich [°C]: -60 - -25, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, T 2, R22/R407C
Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TE 2, R22/R407C
Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Druckausgleich: Extern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TE 2, R22/R407C
Temperaturbereich [°C]: -60 - -25, Druckausgleich: Extern ausgeglichen