TD 1 / TDE 1 is a thermostatic expansion valvedesigned to regulate refrigerant injection intoevaporators. The injection depends on therefrigerant superheat at the evaporator outlet,where the bulb must be placed.TD 1 / TDE 1 is constructed for hermetic sealedsystems and supplied as angle way andstraightway version.
Zeigt 21 Produkt(e)
Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R134a; R513A
Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 0.46, Düsenleistung [TR]: 0.13, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R290
Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 0.87, Düsenleistung [TR]: 0.25, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R290
Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 1.27, Düsenleistung [TR]: 0.36, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R404A
Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 1.13, Düsenleistung [TR]: 0.32, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R134a; R513A
Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 0.7, Düsenleistung [TR]: 0.2, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R134a; R513A
Temperaturbereich [°C]: -25 - 15, MOP-Punkt [°C]: 20, Düsenleistung [kW]: 0.7, Düsenleistung [TR]: 0.2, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R134a; R513A
Temperaturbereich [°C]: -25 - 15, MOP-Punkt [°C]: 20, Düsenleistung [kW]: 0.7, Düsenleistung [TR]: 0.2, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R290
Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 2.02, Düsenleistung [TR]: 0.58, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R134a; R513A
Temperaturbereich [°C]: -25 - 15, MOP-Punkt [°C]: 20, Düsenleistung [kW]: 1.19, Düsenleistung [TR]: 0.34, Druckausgleich: Intern ausgeglichen
Thermostatisches Expansionsventil, TD 1, R404A
Temperaturbereich [°C]: -40 - -10, MOP-Punkt [°C]: -5, Düsenleistung [kW]: 1.78, Düsenleistung [TR]: 0.51, Druckausgleich: Intern ausgeglichen