Mehr anzeigen
TU / TC

Zeigt 324 Produkt(e)

068U1712

Thermostatisches Expansionsventil, TUB, R134a/R513A

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 2.1, Düsenleistung [TR]: 0.59, Druckausgleich: Intern ausgeglichen

068U1715

Thermostatisches Expansionsventil, TUBE, R407C

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 7, Düsenleistung [TR]: 2, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

068U1716

Thermostatisches Expansionsventil, TUBE, R407C

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 11, Düsenleistung [TR]: 3.2, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

068U1718

Thermostatisches Expansionsventil, TUBE, R404A/R507A

Temperaturbereich [°C]: -60 - -25, MOP-Punkt [°C]: -20, Düsenleistung [kW]: 5.3, Düsenleistung [TR]: 1.5, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

068U1737

Thermostatisches Expansionsventil, TUBE, R407C

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 7, Düsenleistung [TR]: 2, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

068U1738

Thermostatisches Expansionsventil, TUBE, R407C

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 11, Düsenleistung [TR]: 3.2, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

068U1752

Thermostatisches Expansionsventil, TUBE, R407C

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 7, Düsenleistung [TR]: 2, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

068U1753

Thermostatisches Expansionsventil, TUBE, R407C

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, Düsenleistung [kW]: 11, Düsenleistung [TR]: 3.2, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

068U1760

Thermostatisches Expansionsventil, TUBE, R404A/R507A

Temperaturbereich [°C]: -40 - -15, MOP-Punkt [°C]: -10, Düsenleistung [kW]: 4.2, Düsenleistung [TR]: 1.2, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

068U1762

Thermostatisches Expansionsventil, TUBE, R134a/R513A

Temperaturbereich [°C]: -40 - 10, MOP-Punkt [°C]: 15, Düsenleistung [kW]: 2.7, Düsenleistung [TR]: 0.78, Druckausgleich: Extern ausgeglichen

Ansicht: