Zeigt 23 Produkt(e)
RA 2000 Thermostatkopf, RA 2940, Gas, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 5 °C - 26 °C, RA
Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, Nullabsperrfunktion
RA 2000 Thermostatkopf, RA 2990, Gas, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 5 °C - 26 °C, RA
Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts
RA 2000 Thermostatkopf, RA 2992, Gas, Fühler, Typ: Fernfühler, 5 °C - 26 °C, RA
Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts
RAW-Fühler, RAW 5012, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Fernfühler, 8 °C - 28 °C, RA
Weißer Sockel; Temperaturbegrenzungsfunktion
RAE-Fühler, RAE 5056, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Fernfühler, 8 °C - 28 °C, RA
Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, Weiße Buchse
RA, Ferneinstellung, RA 5062, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Ferneinstellelement, 8 °C - 28 °C, RA
Ferneinstellelement mit Frostschutz, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts
RA, Ferneinstellung, RA 5065, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Ferneinstellelement, 8 °C - 28 °C, RA
Ferneinstellelement mit Frostschutz, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts
RA, Ferneinstellung, RA 5068, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Ferneinstellelement, 8 °C - 28 °C, RA
Ferneinstellelement mit Frostschutz, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts
RA, Ferneinstellung, RA 5074, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Ferneinstellelement, 8 °C - 28 °C, RA
Ferneinstellelement mit Frostschutz, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts
RAW-Fühler, RAW 5110, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 8 °C - 28 °C, RA
Nullabsperrfunktion.