RA, Ferneinstellung, RA 5074, Flüssigkeit, Fühler, Typ: Ferneinstellelement, 8 °C - 28 °C, RA

013G5074

Ferneinstellelement mit Frostschutz, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts

Produktdetails

Bruttogewicht 0.416 Kilogram
Gewicht netto 0.383 Kilogram
Volume 0.999 Liter
EAN 5702420063812

 

Abstand Kapillarrohr zu Heizkörper [m] [max.] 2 m
Anschlussart Fühler RA adaptor
Anschlussart Ventil RA
Description Ferneinstellelement mit Frostschutz, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Frostschutzfunktion Ja
Fühler, Typ Ferneinstellelement
Fühler-Design RA 2000
Fühler-Medien Flüssigkeit
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 28 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 8 °C
Fühlerausführung RA 5074
In scope of WEEE and contain batteries No
Inhalt des Kits Fühler
Kapillarrohrlänge 0 - 2 + 0 - 2 m
Kapillarrohrlänge [m] [max.] 2 m
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. af1e76d8-acef-469f-9b29-4ad707016f64
SCIP-Dossier Produktname RA2000 FE-FF 2x2m
Temperaturbegrenzung Ja
Typ RA Remote Setting

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality