RA 2000 Thermostatkopf, RA 2992, Gas, Fühler, Typ: Fernfühler, 5 °C - 26 °C, RA

013G2992

Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.228 Kilogram
Gewicht netto 0.228 Kilogram
Volume 0.429 Liter
EAN 5702420048123

 

Absperrfunktion Nein
Anschlussart Fühler RA-Click
Anschlussart Ventil RA
Contain batteries No
Description Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Frostschutzfunktion Ja
Fühler, Typ Fernfühler
Fühler-Design RA 2000
Fühler-Medien Gas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 26 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 5 °C
Fühlerausführung RA 2992
Inhalt des Kits Fühler
Kapillarrohrlänge [m] [max.] 2 m
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperaturbegrenzung Ja
Typ RA 2000 Sensors
UNSPSC-CODE 40101801

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality