RA 2000 Thermostatkopf, RA 2940, Gas, Fühler, Typ: Eingebauter Fühler, 5 °C - 26 °C, RA

013G2940

Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, Nullabsperrfunktion

Zu diesem Produkt gibt es Alternativartikel. Danfoss empfiehlt Ihnen sich diese genau anzusehen.
Alternativartikel

Produktdetails

Bruttogewicht 0.166 Kilogram
Gewicht netto 0.164 Kilogram
Volume 0.286 Liter
EAN 5702420048185

 

Absperrfunktion Ja
Anschlussart Fühler RA-Click
Anschlussart Ventil RA
Contain batteries No
Description Frostschutzfunktion, Begrenzung und Blockierung des Temperatursollwerts, Nullabsperrfunktion
Farbe Verkehrsweiß RAL 9016
Frostschutzfunktion Ja
Fühler, Typ Eingebauter Fühler
Fühler-Design RA 2000
Fühler-Medien Gas
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [max.] 26 °C
Fühler-Temperatureinstellung [°C] [min.] 5 °C
Fühlerausführung RA 2940
Inhalt des Kits Fühler
Kapillarrohrlänge [m] [max.] 0 m
Produktgruppe Radiator Sensors
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temperaturbegrenzung Ja
Typ RA 2000 Sensors
UNSPSC-CODE 40101801

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality