Zeigt 17 Produkt(e)
Schauglassockel, SGR, 1/2 Zoll, NPT
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35.0, Feuchtigkeitsindikator: Kein Anzeiger, Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße: 1/2 Zoll
Schauglassockel, SGR, 3/4, G
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35.0, Feuchtigkeitsindikator: Kein Anzeiger, Anschlusstyp: G, Anschlussgröße: 3/4
Schauglassockel, SGR, 3/4 Zoll, NPT
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35.0, Feuchtigkeitsindikator: Kein Anzeiger, Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße: 3/4 Zoll
Schauglassockel, SGRN, 1/2 Zoll, NPT
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35.0, Feuchtigkeitsindikator: N Anzeiger, Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße: 1/2 Zoll
Schauglassockel, SGRN, 1/2, G
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35.0, Feuchtigkeitsindikator: N Anzeiger, Anschlusstyp: G, Anschlussgröße: 1/2
Schauglassockel, SGRI, M24 x 1, M
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35.0, Feuchtigkeitsindikator: I Indikator, Anschlusstyp: M, Anschlussgröße: M24 x 1
Schauglassockel, SGRN, M24 x 1, M
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35.0, Feuchtigkeitsindikator: N Anzeiger, Anschlusstyp: M, Anschlussgröße: M24 x 1
Schauglassockel, SGRH, M20 x 1.5, M
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 46.0, Feuchtigkeitsindikator: H Indikator, Anschlusstyp: M, Anschlussgröße: M20 x 1.5
Schauglassockel, SGP 1/2 RX, 1/2 Zoll, NPT
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Feuchtigkeitsindikator: Kein Anzeiger, Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße: 1/2 Zoll
Schauglassockel, SGP 3/4 RX, 3/4, G
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Anschlusstyp: G, Anschlussgröße: 3/4