Schauglassockel, SGP 3/4 RX, 3/4, G

014L0004

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 52.0, Anschlusstyp: G, Anschlussgröße: 3/4

Produktdetails

Bruttogewicht 0.083 Kilogram
Gewicht netto 0.07 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702428818957

 

Anschluss Innen/Außen Extern
Anschlussgröße 3/4
Anschlussgröße [in] 3/4
Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp G
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feuchtigkeitsindikator Kein Anzeiger
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 52 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 754 psig
Menge je Verpackungseinheit 19 pc
Produktgruppe Sight glasses
Produktname Schauglassockel
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schwimmerelement [Stk] 1 pc
SCIP-Dossier Nr. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Standardmäßiger Anschluss ISO 228-1
Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 175 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ SGP 3/4 RX
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL Zulassung REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4
UL-zugelassene Kältemittel R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Messing
Zulassung C UL US GELISTET
Zulassung REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4
Ölfreie Kältemittel R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality