Schauglassockel, SGR, 3/4 Zoll, NPT

014-0005

Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35.0, Feuchtigkeitsindikator: Kein Anzeiger, Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße: 3/4 Zoll

Produktdetails

Bruttogewicht 0.094 Kilogram
Gewicht netto 0.084 Kilogram
Volume 0.084 Liter
EAN 5702422052784

 

Anschlussgröße 3/4 Zoll
Anschlussgröße [in] 3/4 in
Anschlussmaterial Messing
Anschlusstyp NPT
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Feuchtigkeitsindikator Kein Anzeiger
Geeignete Schmiermittel Ölfreie Anwendungen
In scope of WEEE and contain batteries No
Kältemittel R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 35 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 500 psig
Menge je Verpackungseinheit 19 pc
Produktgruppe Sight glasses
Produktname Schauglassockel
Produktzubehör Nein
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schwimmerelement [Stk] 1 pc
SCIP-Dossier Nr. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Standardmäßiger Anschluss ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 175 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ SGR
UK RoHS compliance Out of scope
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Werkstoff Gehäuse Messing
Ölfreie Kältemittel R134a
R513A

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality