Schauglassockel, SGRN, 1/2 Zoll, NPT
014-0006
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35.0, Feuchtigkeitsindikator: N Anzeiger, Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße: 1/2 Zoll
Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 35.0, Feuchtigkeitsindikator: N Anzeiger, Anschlusstyp: NPT, Anschlussgröße: 1/2 Zoll
Bruttogewicht | 0.074 Kg |
Gewicht netto | 0.06 Kg |
Volume | 0.083 Liter |
EAN | 5702422108559 |
Bruttogewicht | 0.074 Kg |
Gewicht netto | 0.06 Kg |
Volume | 0.083 Liter |
EAN | 5702422108559 |
Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | NPT |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feuchtigkeitsindikator | N Anzeiger |
Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 35 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 19 pc |
Product Name Description | Schauglassockel |
Produktgruppe | Sight glasses |
Produktzubehör | Nein |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Schwimmerelement [Stk] | 3 pc |
SCIP-Dossier Nr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.1 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Typ | SGRN |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung | UL |
Ölfreie Kältemittel |
R134a R513A |
Anschlussgröße | 1/2 Zoll |
Anschlussgröße [in] | 1/2 in |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | NPT |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Feuchtigkeitsindikator | N Anzeiger |
Geeignete Schmiermittel | Ölfreie Anwendungen |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C |
R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Gelb: min. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C |
R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 25 °C |
R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Grün: max. Feuchtigkeitskon. bei 43 °C |
R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kältemittel |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 35 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 500 psig |
Menge je Verpackungseinheit | 19 pc |
Product Name Description | Schauglassockel |
Produktgruppe | Sight glasses |
Produktzubehör | Nein |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Schwimmerelement [Stk] | 3 pc |
SCIP-Dossier Nr. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Standardmäßiger Anschluss | ANSI/ASME B1.20.1 |
Temperaturbereich [°C] [max.] | 80 °C |
Temperaturbereich [°C] [min.] | -50 °C |
Temperaturbereich [°F] [max.] | 175 °F |
Temperaturbereich [°F] [min.] | -58 °F |
Typ | SGRN |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL Zulassung | REF. FLÜSSIGKEITSINDIKATOR 76H4 |
UL-zugelassene Kältemittel |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
wartbar | Nein |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung | UL |
Ölfreie Kältemittel |
R134a R513A |