Presostatosdiferenciales

Se muestra(n) 11 producto(s)

017D002166

Presostato diferencial, RT260A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.5 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

017D002466

Presostato diferencial, RT260A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 1.5 - 11, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 42

017D002566

Presostato diferencial, RT262A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.1 - 1.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11

017D003066

Presostato diferencial, RT262AE

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.1 - 1.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11

017D004366

Presostato diferencial, RT262AL

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.1 - 1.5, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 11

017D004566

Presostato diferencial, RT263AL

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.1 - 1, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 7

017D004866

Presostato diferencial, RT260AL

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.5 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

017D007266

Presostato diferencial, RT265A

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 1 - 6, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 42

060-313066

Presostato diferencial, CAS155

Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

061B128066

Presostato diferencial, MBC 5180

Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tipo de conixión de Presión: G, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 45

Ver: