Presostato diferencial, RT265A

017D007266

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 1 - 6, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 42

Podatki o izdelku

Peso bruto 1.32 Kilogram
Peso neto 1.042 Kilogram
Volumen 4.715 Liter
EAN 5702428042710

 

Accesorios de productos Accesorios genéricos
Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 9 Uds.
Clase de contacto AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Deli priloženi Product certificate
Diferencial contacto [bar] 0.5 bar
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
EN60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,2-1,5mm2
Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2
Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4kV
Protección contra cortocircuito, fusible: 10A
EU RoHS izjeme No
Formato de empaquetado Multipack
Función rearme Auto
Funkcija kontakta SPDT+SPST
Grado de protección de la carcasa IP66
Hladilna sredstva R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Ime izdelka Differential pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIP RT Presso_Diff.Presso
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 47 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 681 psig
Notas de conexión de presión Manguito soldar d 6,5/D 10mm
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] 36 bar
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] -1 bar
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] 522 psig
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] -15 psig
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] 0.6 MPa
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] 0.1 MPa
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] 87 psi
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] 14.5 psi
Opis izdelka Diff. Pressure Switch
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Presión de trabajo máx. [bar] 42 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 609 psig
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [máx.] 6 bar
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [mín.] 1 bar
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -58 °F
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -50 °C
Razpon tlaka [bar] Pe [Maks] 36 bar
Razpon tlaka [bar] Pe [Min] -1 bar
Refrigerantes homologados por UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Reparable Sistemas de contactos
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Standardni električni priključek DIN 40430
Tamaño conex. elect. 2xPg 13.5
Tamaño conexión Presión 3/8
Tip RT265A
Tipo de conixión de Presión G
Vsebuje baterije No
Čas popustitve releja [s] 0 s
Št. dokumenta SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality