Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
MBC differential pressure switches are used in industry and marine applications where space and reliability are the most important features. MBCs are compact pressure switches, designed according to our new block design to survive in the harsh conditions known from machine rooms onboard ships. MBCs have high vibration resistance and feature all commonly marine approvals.
Se muestra(n) 2 producto(s)
Presostato diferencial, MBC 5180
Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tipo de conixión de Presión: G, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 45
Presostato diferencial, MBC 5180
Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tipo de conixión de Presión: G, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 45