Presostato diferencial, RT260AL

017D004866

Rango de ajuste de presión dif. [bar]: 0.5 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 3/8, Grado de protección de la carcasa: IP66, Presión de trabajo máx. [bar]: 22

Detalles del producto

Peso bruto 1.3 Kilogram
Peso neto 1.022 Kilogram
Volumen 4.715 Liter
EAN 5702428042727

 

Accesorios de productos Accesorios genéricos
Accesorios de interruptores
Ajuste de fábrica[psig] 2 psig
Ajuste fábrica [MPa] 0.014 MPa
Ajustes de fábrica [bar] 0.14 bar
Cantidad por formato de embalaje 9 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Conex. elect. Entrada de cables roscada
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión electrica estandar DIN 40430
Contain batteries No
Descripción del producto Presostato dif.
Diferencial contacto [bar] 0.3 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN60947 Propiedades de cableado Flex., casquillos: 0,2-1,5mm2
Flex., sin casquillos: 0,2-2,5mm2
Sólido/trenzado: 0,2-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricas Aislamiento: 400V
Grado de polución: 3
Tensión nominal de impulsos: 4kV
Protección contra cortocircuito, fusible: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT (zona neutra)
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP66
Grupo de productos Switches and thermostats
Homologación CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
In scope of WEEE Yes
N.° de expediente SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Nombre de producto Presostato diferencial
Nombre del producto en el expediente SCIP RT Presso_Diff.Presso
Norma de especificación eléctrica EN 60947-4/-5
Notas de conexión de presión Manguito soldar d 6,5/D 10mm
Presión de prueba Max. [bar] Pe 25 bar
Presión de prueba máx. [psig] 362 psig
Presión de trabajo máx. [bar] 22 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 319 psig
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [máx.] 4 bar
Rango de ajuste de presión dif.[bar] [mín.] 0.5 bar
Rango de ajuste de presión dif.[MPa] [máx.] 0.4 MPa
Rango de ajuste de presión dif.[MPa] [mín.] 0.05 MPa
Rango de ajuste de presión dif.[psi] [máx.] 58 psi
Rango de ajuste de presión dif.[psi] [mín.] 7.3 psi
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [máx.] 18 bar
Rango de funcionamiento lado LP [bar] Pe [mín.] -1 bar
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [máx.] 261 psig
Rango de funcionamiento lado LP [psig] Pe [mín.] -15 psig
Rango de presión de control [psig] [máx.] 18 bar
Rango de presión de control [psig] [mín.] -1 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -58 °F
Reparable Sistemas de contactos
Señal de alarma Caída
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. 2xPg 13.5
Tamaño conexión Presión 3/8
Tiempo de desconexión [s] 0 s
Tipo RT260AL
Tipo de conixión de Presión G
Zona neutra máx. [bar] 0.9 bar

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality