Pressostatodiferencial, RT262AE

017D003066

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.1 - 1.5, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 11

Detalhes do produto

Peso bruto 1.507 Kilogram
Peso líquido 1.229 Kilogram
Volume 4.715 Liter
EAN 5702428131476

 

Acessórios do produto Acessórios genéricos
Acessórios de pressostatos
Capacidade do contato Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Pi=1 W
Ui=29 V
Li=0.2 uH
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP66
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Conex. de press. pad. ISO 228-1
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Configuração de fábrica [bar] 0.12 bar
Configuração de fábrica [MPa] 0.012 MPa
Configuração de fábrica [psig] 2 psig
Contain batteries No
Descrição do produto diferencial Pressostato
Dif. de contato 0.1 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Prot. contra curto-circuito, fusível: 10A
Isolamento: 400V
Espec. elétrica padrão EN 60947-4/-5
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Máx] 1.5 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Mín] 0.1 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Máx] 0.15 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Mín] 0.01 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Máx] 22 psi
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Mín] 1.5 psi
Faixa de pressão [bar] Pe [Máx] 9 bar
Faixa de pressão [bar] Pe [Mín] -1 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -58 °F
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx] 9 bar
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín] -1 bar
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx] 131 psig
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín] -15 psig
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Sistemas de contato
Função de contato SPDT (zona neutra)
Grupo de produtos Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
Nome do produto Pressostatodiferencial
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe 13 bar
Pressão Macho/Fêmea Macho
Pressão máx. de teste[psig] 188 psig
Pressão máx. de trabalho [psig] 160 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 11 bar
Qnt. do pacote 9 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product name RT Presso_Diff.Presso
Sinal de alarme Descendente
Tamanho da con. de pressão 3/8
Tamanho da con. el. 2xPg 13.5
Tempo de liberação do relé [s] 0 s
Texto de vendas ATEX -20C<ta<+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Tipo RT262AE
Tipo da con. de press. G

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality