Електричний регулювальний клапан, CCMT 3L

027H7241

Холодоагенти: R744, Значення Kv [м/год]: 0.26, Макс. робочий тиск [бар]: 140, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 9

Інформація про продукт

Вага брутто 0.795 Kilogram
Bага нетто 0.659 Kilogram
Об'єм 2.236 Liter
EAN 5702428679053

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Electric valve accessories
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Press. and temp. regul. valves
Діап. настр. диф. тиску [бар] 90 бар
Діап. настр. диф. тиску [фунт/дюйм²] 1305 фунт на дюйм²
Діапазон температури [°C] [макс.] 55 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 131 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -4 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Затверджені UL холодагенти R744
Значення Cv [гал/хв] 0.3 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 0.26 м³/год
Кількість на формат упаковки 9 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 140 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 2030 фунт-сила на дюйм²
Макс.OPD [бар] 90 бар
Макс.OPD [фунт/дюйм² надл.] 1305 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Електричний регулювальний клапан
Опис продукту Електричний розширювальний клапан
Придатний до експлуатації Electric valve spare parts
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір з'єднання під пайку [дюйм] 5/8 in
Стандарт з'єднання EN10220
Тип CCMT 3L
Тип з'єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R744

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality