AFQM 6, PN 25, DN 40, Витрата [м3/год]: 2.2 - 11, Фланець, Версія монтажу: вільний

003G1084

AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.

Інформація про продукт

Вага брутто 33 Kilogram
Bага нетто 33 Kilogram
Об'єм 110.448 Liter
EAN 5702421808986

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витрата [м3/год] 11 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.] 11 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.] 2.2 м³/год
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 40 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 20 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 20 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана CV Нержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал конусу клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4404
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення CV Метал
Матеріал ущільнення DP EPDM
Назва виробу в досьє SCIP AFQM DN40-50
Номер досьє SCIP f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Так
Опис AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.2 бар
Положення стрижня Нормально відкритий
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір клапана DN 40
Розмір приводу [см2] 250 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFQM 6
Тип налаштування None
Типи підключення Фланець
Типорозмір з'єднання DN 40
Фактор кавітації 0.55
Фактор кавітації 100% 0.34
Фактор кавітації 25% 0.58
Фактор кавітації 50% 0.52
Фактор кавітації 75% 0.5
Функція Регулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Ні
Хід [мм] 8 мм
Швидкість витоку [% Kvs] 0.01

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality