Показано 90 продуктів
AFQM 6, PN 16, DN 40, Витрата [м3/год]: 2.2 - 11, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.
AFQM 6, PN 16, DN 50, Витрата [м3/год]: 3.2 - 16, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.
AFQM 6, PN 25, DN 40, Витрата [м3/год]: 2.2 - 11, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.
AFQM 6, PN 25, DN 50, Витрата [м3/год]: 3.2 - 16, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.
AFQM 2, PN 16, DN 65, Витрата [м3/год]: 5.6 - 28, Фланець, Версія монтажу: вільний
Автоматичний комбінований балансувальний клапан
AFQM 2, PN 16, DN 80, Витрата [м3/год]: 8 - 40, Фланець, Версія монтажу: вільний
Автоматичний комбінований балансувальний клапан
AFQM 2, PN 16, DN 100, Витрата [м3/год]: 12.6 - 63, Фланець, Версія монтажу: вільний
Автоматичний комбінований балансувальний клапан
AFQM 2, PN 16, DN 100, Витрата [м3/год]: 19 - 95, Фланець, Версія монтажу: вільний
Автоматичний комбінований балансувальний клапан
AFQM 2, PN 16, DN 125, Витрата [м3/год]: 20 - 100, Фланець, Версія монтажу: вільний
Автоматичний комбінований балансувальний клапан
AFQM 2, PN 16, DN 125, Витрата [м3/год]: 30 - 150, Фланець, Версія монтажу: вільний
Автоматичний комбінований балансувальний клапан