AFQM 6 is a self-acting flow controller with integrated control valve with full authority, primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. In combination with Danfoss electrical actuators AMV(E) can be controlled by ECL electronic controllers. The AFQM 6 is pressure independent which means that the control characteristic is independent from the available pressure and is not influenced by a low authority. The controller has a control valve with adjustable flow restrictor, connection neck for electrical actuator and an actuator with one control diaphragm. Control valve AFQM 6 DN40-50 is not pressure relieved.
Показано 4 продуктів
AFQM 6, PN 16, DN 40, Витрата [м3/год]: 2.2 - 11, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.
AFQM 6, PN 16, DN 50, Витрата [м3/год]: 3.2 - 16, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.
AFQM 6, PN 25, DN 40, Витрата [м3/год]: 2.2 - 11, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.
AFQM 6, PN 25, DN 50, Витрата [м3/год]: 3.2 - 16, Фланець, Версія монтажу: вільний
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.