Реле температури

Показано 186 продуктів

017-150066

Термостат, RT101

Діапазон температур [°C]: 25 - 90, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP66

017-500366

Термостат, RT101

Діапазон температур [°C]: 25 - 90, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP66

017-500466

Термостат, RT101

Діапазон температур [°C]: 25 - 90, Функція скидання: Вручну макс., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP54

017-500566

Термостат, RT101

Діапазон температур [°C]: 25 - 90, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP66

017-500666

Термостат, RT101

Діапазон температур [°C]: 25 - 90, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 3000, Клас захисту корпусу IP: IP66

017-500866

Термостат, RT2

Діапазон температур [°C]: -25 - 15, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP66

017-501466

Термостат, RT3

Діапазон температур [°C]: -25 - 15, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP66

017-501666

Термостат, RT3

Діапазон температур [°C]: -25 - 15, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 5000, Клас захисту корпусу IP: IP66

017-501766

Термостат, RT3

Діапазон температур [°C]: -25 - 15, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 8000, Клас захисту корпусу IP: IP66

017-502266

Термостат, RT101

Діапазон температур [°C]: 25 - 90, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 5000, Клас захисту корпусу IP: IP66

Вигляд: