Термостат, RT101

017-502266

Діапазон температур [°C]: 25 - 90, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 5000, Клас захисту корпусу IP: IP66

Інформація про продукт

Вага брутто 1.092 Kilogram
Bага нетто 0.98 Kilogram
Об'єм 2.685 Liter
EAN 5702423119486

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2
Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2
Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Switches and thermostats
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.] 20 °C
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.] 3.5 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.] 10 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.] 2.4 °C
Довжина капіляр. трубки [дюйм] 196 7/8 in
Довжина капілярної трубки [мм] 5000 мм
Діапазон температури [°C] [макс.] 90 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] 25 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 194 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] 77 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4кВ
Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Клас захисту корпусу IP IP66
Кількість на формат упаковки 15 шт.
Макс. температура датчика [°C] 300 °C
Макс. температура датчика [°F] 572 °F
Мін. довжина муфти датчика [дюйм] 4 13/32 in
Мін. довжина муфти датчика [мм] 112 мм
Назва продукту Термостат
Номер досьє SCIP c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Номінал контакту AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Опис продукту Термостат
Придатний до експлуатації Контактні системи
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] 3/8 x 4 1/4 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] 9.5 x 110 mm
Розмір електричного підключення 2xPg 13.5
Стандарт електричних характеристик EN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Тип RT101
Тип датчика Дистанційний термобалон
Тип диференціалу Регульовний
Тип заправки Поглинання
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Автоматичн.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality