Термостат, RT2

017-500866

Діапазон температур [°C]: -25 - 15, Функція скидання: Автоматичн., Функція контакту: SPDT, Тип датчика: Дистанційний термобалон, Довжина капілярної трубки [мм]: 2000, Клас захисту корпусу IP: IP66

Інформація про продукт

Вага брутто 0.992 Kilogram
Bага нетто 0.88 Kilogram
EAN 5702428519465

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2
Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2
Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Switches and thermostats
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Макс.] 20 °C
Диф. макс. настр. діапазону [°C] [Мін.] 6 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Макс.] 18 °C
Диф. мін. настр. діапазону [°C] [Мін.] 5 °C
Довжина капіляр. трубки [дюйм] 78 3/4 in
Довжина капілярної трубки [мм] 2000 мм
Дозволи CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
Діапазон температури [°C] [макс.] 15 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -25 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 59 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -11 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4кВ
Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Клас захисту корпусу IP IP66
Кількість на формат упаковки 15 шт.
Макс. температура датчика [°C] 150 °C
Макс. температура датчика [°F] 302 °F
Назва продукту Термостат
Номер досьє SCIP c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Номінал контакту AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Опис продукту Термостат
Придатний до експлуатації Контактні системи
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір датчика (Ø x довж.) [дюйм] 3/8 x 3 1/8 in
Розмір датчика (Ø x довж.) [мм] 9.5 x 80 mm
Розмір електричного підключення 2xPg 13.5
Стандарт електричних характеристик EN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Тип RT2
Тип датчика Дистанційний термобалон
Тип диференціалу Регульовний
Тип заправки Поглинання
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT
Функція скидання Автоматичн.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality