Показати більше
RT

Показано 74 продуктів

017-140066

Реле тиску, RT200

null: 0.2 - 6, Диференціал[бар]: 0.25 - 1.2, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22

017-140166

Реле тиску, RT116

null: 1 - 10, Диференціал[бар]: 0.33 - 1.3, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22

017-140266

Реле тиску, RT112

null: 0.1 - 1.1, Диференціал[бар]: 0.07 - 0.16, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 7

017-140766

Реле тиску, RT121

null: -1 - 0, Диференціал[бар]: 0.09 - 0.4, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 7

017-140966

Реле тиску, RT110

null: 0.2 - 3, Диференціал[бар]: 0.08 - 0.25, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 7

017-141566

Реле тиску, RT112

null: 0.1 - 1.1, Диференціал[бар]: 0.07 - 0.16, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 7

017-141666

Реле тиску, RT116

null: 1 - 10, Диференціал[бар]: 0.33 - 1.3, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22

017-141866

Реле тиску, RT121

null: -1 - 0, Диференціал[бар]: 0.09 - 0.4, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 7

017-142666

Реле тиску, RT19W

null: 5 - 25, Диференціал[бар]: 1.2, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 42

017-500166

Реле тиску, RT1A

null: -0.8 - 5, Диференціал[бар]: 0.5 - 1.6, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 22

Вигляд: