Реле тиску, RT121

017-140766

null: -1 - 0, Диференціал[бар]: 0.09 - 0.4, Функція контакту: SPDT, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Тиск Штекер/Штекер: Зовнішн., Клас захисту корпусу IP: IP66, Макс. робочий тиск [бар]: 7

Інформація про продукт

Вага брутто 0.98 Kilogram
Bага нетто 0.87 Kilogram
Об'єм 3.74 Liter
EAN 5702423118908

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Властивості електричного підключення EN 60947 Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2
Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2
Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2
Відповідність RoHS в Китаї Так
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Switches and thermostats
Диференціал[бар] [Макс.] 0.4 бар
Диференціал[бар] [Мін.] 0.09 бар
Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.] 5.8 фунт на дюйм²
Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.] 1.3 фунт на дюйм²
Дозволи CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS, Китай
TYSK
Діапазон регулювання 29.5 inHg - 0 psig
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 0 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] -1 бар
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -58 °F
Електричне підключення Нарізний кабельний ввід
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Електричні характеристики EN 60947 Ізоляція: 400В
Ступінь забруднення: 3
Номінальна імпульсна напруга: 4кВ
Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Клас захисту корпусу IP IP66
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 7 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 100 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 8 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 116 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP RT Presso_Diff.Presso
Назва продукту Реле тиску
Номер досьє SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Номінал контакту AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Опис продукту Реле тиску
Придатний до експлуатації Контактні системи
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення 2xPg 13.5
Розмір підключення тиску 3/8
Стандарт електричних характеристик EN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключення DIN 40430
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип RT121
Тип підключення тиску G
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Промислова упаковка
Функція контакту SPDT
Функція скидання Автоматичн.
Ідентичний продукт 017-521566

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality