CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
Ні |
In scope of WEEE |
Так |
Аксесуари продукту |
Комплектуючі до перемикачів |
Властивості електричного підключення EN 60947 |
Гнуч., наконечники: 0,2–1,5мм2 Гнуч., без наконечників 0,2–2,5мм2 Суцільний/скручений: 0,2–2,5мм2 |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так |
Група продукції |
Switches and thermostats |
Диференціал[бар] [Макс.] |
0.16 бар |
Диференціал[бар] [Мін.] |
0.07 бар |
Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.] |
2.3 фунт на дюйм² |
Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.] |
1 фунт на дюйм² |
Дозволи |
BV CCC CE DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS, Китай TYSK |
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] |
1.1 бар |
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] |
0.1 бар |
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] |
16 фунт-сила на дюйм² |
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] |
1.5 фунт-сила на дюйм² |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
70 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-50 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
158 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-58 °F |
Електричне підключення |
Нарізний кабельний ввід |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
ВНУТРІШН. |
Електричні характеристики EN 60947 |
Ізоляція: 400В Ступінь забруднення: 3 Номінальна імпульсна напруга: 4кВ Захист від короткого замикання, плавкий запобіжник: 10А |
Елемент вимірювання тиску |
Сильфон |
Клас захисту корпусу IP |
IP66 |
Кількість на формат упаковки |
6 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
7 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
100 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] Ре |
8 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
116 фунт-сила на дюйм² |
Назва виробу в досьє SCIP |
RT Presso_Diff.Presso |
Назва продукту |
Реле тиску |
Номер досьє SCIP |
f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
Номінал контакту |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Опис продукту |
Реле тиску |
Придатний до експлуатації |
Контактні системи |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
2xPg 13.5 |
Розмір підключення тиску |
3/8 |
Стандарт електричних характеристик |
EN 60947-4/-5 |
Стандарт електричного підключення |
DIN 40430 |
Стандарт підключення тиску |
ISO 228-1 |
Тип |
RT112 |
Тип підключення тиску |
G |
Тиск Штекер/Штекер |
Зовнішн. |
Формат упаковки |
Промислова упаковка |
Функція контакту |
SPDT |
Функція скидання |
Автоматичн. |
Ідентичний продукт |
017-519166 |