The BCP type is a series of dedicated pressure switches for safety and pressure monitoring of steam and hot water boilers. The BCP incorporates a single-pole changeover microswitch where the contact position depends on the pressure in the connection port and the range set value. For installations, in which operation is particularly critical for safety reason, the use of fail-safe control is recommended.
Показано 18 продуктів
Реле тиску, BCP1
null: 0.1 - 1.1, Диференціал[бар]: 0.15 - 0.6, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 6
Реле тиску, BCP2
null: 0 - 2.5, Диференціал[бар]: 0.4 - 1, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 10
Реле тиску, BCP3
null: 0 - 6, Диференціал[бар]: 0.7 - 1.4, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 16
Реле тиску, BCP4
null: 1 - 10, Диференціал[бар]: 1 - 2.5, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 25
Реле тиску, BCP5
null: 2 - 16, Диференціал[бар]: 2 - 3.2, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 32
Реле тиску, BCP5
null: 2 - 16, Диференціал[бар]: 1.2, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 32
Реле тиску, BCP6
null: 5 - 25, Диференціал[бар]: 2.5 - 4, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 40
Реле тиску, BCP7
null: 10 - 40, Диференціал[бар]: 3 - 6, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 63
Реле тиску, BCP1H
null: 0.1 - 1.1, Диференціал[бар]: 0.1, Функція скидання: Вручну макс., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 6
Реле тиску, BCP2H
null: 0 - 2.5, Диференціал[бар]: 0.2, Функція скидання: Вручну макс., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 10