Реле тиску, BCP2

017B0006

null: 0 - 2.5, Диференціал[бар]: 0.4 - 1, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 10

Інформація про продукт

Вага брутто 0.637 Kilogram
Bага нетто 0.475 Kilogram
Об'єм 1.736 Liter
EAN 5702423248049

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Switches and thermostats
Група рідини 1
Диференціал[бар] [Макс.] 1 бар
Диференціал[бар] [Мін.] 0.4 бар
Диференціал[фунт/дюйм²] [Макс.] 14.5 фунт на дюйм²
Диференціал[фунт/дюйм²] [Мін.] 5.8 фунт на дюйм²
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 2.5 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] 0 бар
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 36.26 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 0 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 70 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 158 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -4 °F
Електричне підключення Роз'єм DIN
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Елемент вимірювання тиску Сильфон
Категорія IV
Клас захисту корпусу IP IP65
Кількість на формат упаковки 9 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 10 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 145 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] Ре 11 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 160 фунт-сила на дюйм²
Назва виробу в досьє SCIP BCP
Назва продукту Реле тиску
Номер досьє SCIP d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
Номінал контакту AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Опис продукту Реле тиску
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір електричного підключення Pg 11
Розмір підключення тиску 1/2
Стандарт електричних характеристик EN 60947-4/-5
Стандарт електричного підключення EN 175301-803
Стандарт підключення тиску ISO 228-1
Тип BCP2
Тип навантаження контакту A
Тип підключення тиску G
Тиск розриву [бар] 15 бар
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту Однополюсний з перекидним контактом, золото
Функція скидання Автоматичн.

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality