Реле тиску, BCP7

017B0026

null: 10 - 40, Диференціал[бар]: 3 - 6, Функція скидання: Автоматичн., Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Клас захисту корпусу IP: IP65, Макс. робочий тиск [бар]: 63

Product details

Вага брутто 0.652 Kilogram
Bага нетто 0.492 Kilogram
Об'єм 1.736 Liter
EAN 5702423248094

 

Ambient temperature range [°C] [max] 70 °C
Ambient temperature range [°C] [min] -20 °C
Ambient temperature range [°F] [max] 158 °F
Ambient temperature range [°F] [min] -4 °F
Burst pressure [bar] 94.5 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contact function SPDT gold
Contain batteries No
Differential [psi] [max] 87 psi
Differential [psi] [min] 43.5 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Electrical connection size Pg 11
Electrical connection standard EN 175301-803
Electrical spec. standard EN 60947-4/-5
Enclosure rating IP IP65
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Max. test pressure [bar] Pe 69.3 bar
Max. test pressure [psig] 1005 psig
Pressure connection standard ISO 228-1
Pressure connection type G
Pressure sensing element Bellows
Product description Pressure Switch
Product group Switches and thermostats
Product Name Description Pressure switch
Quantity per packing format 9 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulation range [bar] Pe [max] 40 bar
Regulation range [bar] Pe [min] 10 bar
Regulation range [psig] Pe [max] 580.1 psig
Regulation range [psig] Pe [min] 145 psig
Reset function Auto
SCIP dossier no. d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP dossier product name BCP
Type BCP7
Аксесуари продукту Комплектуючі до перемикачів
Група рідини 1
Диференціал[бар] [Макс.] 6 бар
Диференціал[бар] [Мін.] 3 бар
Електричне підключення Роз'єм DIN
Електричне підключення, штекер/штепсель ВНУТРІШН.
Категорія IV
Макс. робочий тиск [бар] 63 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 915 фунт-сила на дюйм²
Номінал контакту AC15=1 A, 250 V
AC1=6 A, 250 V
DC13=10 W, 250 V
Придатний до експлуатації Ні
Розмір підключення тиску 1/2
Тип навантаження контакту A
Тиск Штекер/Штекер Зовнішн.
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality