Danfoss solenoid valves and coils are usually ordered separately to allow maximum flexibility, enabling you to select a valve and coil combination to best suit your needs. The Danfoss coil program consists of both the easy-to-handle Clip-On system and traditional coils with threaded fastener. Danfoss offer a wide range of application specific coils for e.g. steam or hazardous areas. The coils are available with approvals such as EN60730-1, EEx/ATEX and UL.
Показано 137 продуктів
Котушка для електромагнітного клапана, BJ120CS, Розгалужувальна коробка, 0.200 м, Напруга живлення [В] AC: 110, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Розгалужувальна коробка, Напруга живлення [В] AC: 110, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP30
Котушка для електромагнітного клапана, BJ240CS, Розгалужувальна коробка, 0.200 м, Напруга живлення [В] AC: 230, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Розгалужувальна коробка, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP30
Котушка для електромагнітного клапана, BX240CS, Втулка кабелепроводу, 2.500 м, Напруга живлення [В] AC: 230, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Втулка кабелепроводу, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP54
Котушка для електромагнітного клапана, BQ240CS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 240, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 240, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP65
Котушка для електромагнітного клапана, BQ024CS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP65
Котушка для електромагнітного клапана, BQ120BS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 110 - 120, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 110 - 120, Частота [Гц]: 60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP65
Котушка для електромагнітного клапана, BQ220BS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 220, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 220, Частота [Гц]: 60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP65
Котушка для електромагнітного клапана, BE024CS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 24, Частота [Гц]: 50/60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP00
Котушка для електромагнітного клапана, BE230AS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 220 - 230, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 220 - 230, Частота [Гц]: 50 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP20
Котушка для електромагнітного клапана, BE240AS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 240, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 240, Частота [Гц]: 50 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP20