Котушка для електромагнітного клапана, BQ120BS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 110 - 120, Упаковка на декілька одиниць

018F4519

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 110 - 120, Частота [Гц]: 60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP65

Інформація про продукт

Вага брутто 0.28 Kilogram
Bага нетто 0.178 Kilogram
Об'єм 0.281 Liter
EAN 5702428457040

 

Application Steam applications
CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 100 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Solenoid valves
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
cURus
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 104 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN
Електричний роз'єм 3плоскі контакти
Клас захисту Nema (~) 4
Клас захисту корпусу IP IP65
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Колір Чорний
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 50 шт.
Модель дизайну котушки VDE 0580
Назва виробу в досьє SCIP Solenoid coils
Назва програми частин EV215B
EV225B
EV245B
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 120 В
Напруга живлення 60 Гц Мін. [В] 110 В
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 120 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 110 В
Номер запчастини 018F4519
Позначення типу BQ120BS
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Плоский контакт DIN
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір електричного підключення 6,3мм x 0,8мм
Розмір привода 13.5 mm
Споживана потужність 60 Гц [ВА] 19 ВА
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 13.5 Вт
Стандарт електричного підключення EN175301-803
Тип BQ120BS
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] 60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality