Котушка для електромагнітного клапана, BQ220BS, Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 220, Упаковка на декілька одиниць

018F4520

Електричне підключення: Плоский контакт DIN, Напруга живлення [В] AC: 220, Частота [Гц]: 60 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP65

Product details

Вага брутто 0.264 Kilogram
Bага нетто 0.175 Kilogram
Об'єм 0.275 Liter
EAN 5702428457217

 

Actuator size 13.5 mm
Application Steam applications
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Electrical connection standard EN175301-803
Electrical connector 3 x spades
Enclosure rating Nema (~) 4
EU RoHS compliance Out of scope
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid coil
REACH Candidate List substances No
SCIP dossier product name Solenoid coils
Spare part number 018F4520
Type BQ220BS
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 100 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Дозволи CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 104 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Плоский контакт DIN
Клас захисту корпусу IP IP65
Клас ізоляції обмотки котушки Клас H to IEC 85
Колір Чорний
Кріплення котушки Clip-on
Кількість на формат упаковки 50 шт.
Модель дизайну котушки VDE 0580
Назва програми частин EV215B
EV225B
EV245B
Напруга живлення 60 Гц Макс. [В] 220 В
Напруга живлення [В] AC 220 В
Позначення типу BQ220BS
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Плоский контакт DIN
Розмір електричного підключення 6,3мм x 0,8мм
Споживана потужність 60 Гц [ВА] 19 ВА
Споживана потужність [Вт] 60 Гц 12 Вт
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] 60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality