With MBT 5560 we have combined the technology of our standard temperature sensors and the electrical connections from our MBS pressure transmitters with a new developed electronics which has resulted in a compact temperature sensor with a built-in transmitter. The MBT 5560 is designed for use in harsh industrial environments where reliable, robust and accurate equipment is required. Available with a wide selection of process and electrical connections. Can be delivered with a 33 mm extension length which makes it possible to measure temperatures up to 200 °C without damaging the built-in electronics
Показано 5 продуктів
Датчик температури, MBT 5560, 50 мм, G,1/4
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 9, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti
Датчик температури, MBT 5560, 100 мм, G,1/4
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 9, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti
Датчик температури, MBT 5560, 150 мм, G,1/4
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 9, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti
Датчик температури, MBT 5560, 50 мм, G,1/4
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: Pg 9, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti
Датчик температури, MBT 5560, 60 мм, G,1/4
Діапазон температур [°C]: -50 - 200, Електричне підключення: Кутовий з'єднувач, Розмір електричного підключення: 4 контакти, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti