The VDHT valve series are designed for several applications in neutral media compatible with the sealing and O-ring materials used. Typical media are water, cleaning fluids and light heating oil.The valves are used in several applications: car wash systems, stationary high pressure cleaning, mobile cleaning vehicles and dust bindings systems, etc..
Показано 3 продуктів
Електромагнітні клапани
Витрата [гал/хв] [Макс.]: 16, Витрата [л/хв] [Макс.]: 60, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 160, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2400, Стандарт з'єднання: BSP
Електромагнітні клапани, VDHT 1/2 E HP
Витрата [гал/хв] [Макс.]: 16, Витрата [л/хв] [Макс.]: 60, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 210, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 3000, Стандарт з'єднання: BSP
Електромагнітні клапани
Витрата [гал/хв] [Макс.]: 4, Витрата [л/хв] [Макс.]: 15, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 100, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1450, Стандарт з'єднання: BSP, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 1/4дюйма, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 1/4дюйма