Електромагнітні клапани

180L0241

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 4, Витрата [л/хв] [Макс.]: 15, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 100, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 1450, Стандарт з'єднання: BSP, Розмір вхідного підключення [дюйм]: 1/4дюйма, Розмір вихідного підключення [дюйм]: 1/4дюйма

Інформація про продукт

Вага брутто 0.624 Kilogram
Bага нетто 0.564 Kilogram
Об'єм 0.683 Liter
EAN 5715162496336

 

Contain batteries Ні
Витрата [гал/хв] [Макс.] 4 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.] 0 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.] 15 l/min
Витрата [л/хв] [Мін.] 0 l/min
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Valve
Діаметр поршня Ø [мм] 12 мм
Застосування Industrial
Кількість шляхів 2/2
Матеріал корпусу AISI 304
Матеріал ущільнення FKM
Назва програми частин VDHT
Напрямок Прямий
Опис VDHT 1/4 E NC BSP
Опис продукту Електромагнітні клапани
Позначення типу VDHT 1/4 E NC
Придатний до експлуатації Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робота З сервоприводом
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.] 100 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.] 0 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] 1450 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм] 1/4дюйма
Розмір вхідного підключення [дюйм] 1/4дюйма
Розмір привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання BSP
Температура середовища [°C] [макс.] 90 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Температура середовища [°F] [макс.] 194 °F
Температура середовища [°F] [мін.] 36 °F
Тип VDHT 2/2
Тип з'єднання Різь
Тип матеріалу Нейтральне середовище
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] 5 фунт-сила на дюйм²
Функція НЗ
Час відкриття [мс] [Макс.] 200 мс
Час відкриття [мс] [Мін.] 100 мс
Час закриття [мс] [Макс.] 200 мс
Час закриття [мс] [Мін.] 100 мс

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality