Електромагнітні клапани

180L0094

Витрата [гал/хв] [Макс.]: 16, Витрата [л/хв] [Макс.]: 60, Робочий тиск [бар надл.] [Макс.]: 160, Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.]: 2400, Стандарт з'єднання: BSP

Інформація про продукт

Вага брутто 1.134 Kilogram
Bага нетто 1.114 Kilogram
Об'єм 1.63 Liter
EAN 5715162672693

 

Contain batteries Ні
UL evaluated Yes
Витрата [гал/хв] [Макс.] 16 ґал/хв
Витрата [гал/хв] [Мін.] 0 ґал/хв
Витрата [л/хв] [Макс.] 60 l/min
Витрата [л/хв] [Мін.] 0 l/min
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Valve
Дозволи UL
Діаметр поршня Ø [мм] 18 мм
Застосування Industrial
Кількість шляхів 2/2
Матеріал корпусу AISI 304
Матеріал ущільнення FKM
Назва виробу в досьє SCIP VDHT NC BSP Valves
Назва програми частин VDHT
Напрямок Прямий
Номер досьє SCIP 3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353
Опис VDHT 1/2 E NC BSP
Опис продукту Електромагнітні клапани
Позначення типу VDHT 1/2 E NC
Придатний до експлуатації Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робота З пілотним керуванням
Робочий тиск [бар надл.] [Макс.] 160 бар/сила
Робочий тиск [бар надл.] [Мін.] 4 бар/сила
Робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] 2400 фунт-сила на дюйм²
Розмір вихідного підключення [дюйм] 1/2 in
Розмір вхідного підключення [дюйм] 1/2 in
Розмір привода [мм] 13.5 мм
Стандарт з'єднання BSP
Температура середовища [°C] [макс.] 90 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Температура середовища [°F] [макс.] 194 °F
Температура середовища [°F] [мін.] 36 °F
Тип VDHT 2/2
Тип з'єднання Різь
Тип матеріалу Нейтральне середовище
Тиск на вході [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] 51 фунт-сила на дюйм²
Функція НЗ

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality